EMC
-
EMC montaj aparatları için ray EMC koruma askısı ve çekme yükünü azaltmak için
Takılmış kabloların EMC bağlantısı için kombine edilmiş raylar.
-
EMC kablo tutucu
Aletsiz hızlı montaj: EMC ekranlama askısı kablo ekranlamasına doğru bastırılır ve raya asılır
-
EMC kablo giriş plakası VX için
Kılıflı kablolarda maksimum çap 20 mm'dir. Kombine EMC/IP conta, kablo kılıfı ve kablo giriş plakası arasında düşük dirençli bir bağlantı oluşturur. 400, 500, 600 ve 800 mm derinliğindeki tüm panolar için seri halindeki taban cıvatalarıyla bağlantı halinde.
-
EMC kablo giriş plakası
Seri taban sacları ile bağlantılı olarak çapı maks. 20 mm olan ekranlamalı kablolar için.
-
EMC kablo rakorları
Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.
-
EMC koruyucu ray
Korozyona karşı dayanıklı çelik bant, 75 mm² enine kesit, kablo ekranlaması desteği için.
-
EMC topraklama kelepçeleri
Kablo ekranlaması desteği için doğrudan elektrik tüketici bileşenlerde veya montaj plakasındaki işletim araçlarında kullanılabilir.
-
EMC koruyucu contası VX için
Birleştirme yerinin, harici pano birleştirme aparatı ile bağlantılı olarak EMC uyumlu koruması için.
-
EMC sıralama contaları TS için
Pano sistemlerinin yan yana dizilmesi için elektriksel iletken kılıfa sahip conta.
-
EMC bölücü panel contası
Yan yana dizilmiş EMC pano sistemlerinde en iyi temas sağlamak ve çinko galvaniz kaplama bir bölme duvarı kullanımı için.
-
Temas frezesi
Örneğin yassı bant topraklayıcılar gibi temas yerlerinin EMC'ye uygun bir şekilde hazırlanmasını mümkün kılmaktadır.