Bara sistemleri Bara sistemleri Mini-PLS 250 A'e kadar, 40 mm orta mesafesi, 3 kutuplu, ön tarafta yerden tasarruf sağlayan geçmeli kilit, askının üzerine montaj yapılabilir, çepeçevre dokunma korumalı. Bara sistemleri Mini-PLS Mini-PLS bara askısı Tüm yüzeyin üzerine montaj yapılabilir. Ürüne git Bara sistemleri Mini-PLS Mini-PLS özel baraları E-Cu, 120 mm² bara kesiti. Ürüne git Bara sistemleri Mini-PLS Mini-PLS ray bağlantı elemanı özel baralarını deliksiz bir şekilde bağlamak için, üzerine montaj yapılabilir. Ürüne git Bara sistemleri Mini-PLS Mini-PLS dokunma koruması Çepeçevre kapsülleme. Ürüne git Bara sistemleri Mini-PLS Mini-PLS bağlantı adaptörü Anma akım 63 A/250 A, üstten/alttan hat çıkışı. Ürüne git Bara sistemleri Mini-PLS Mini-PLS sekme emniyet elemanları 63 A anma akım. Ürüne git Bara sistemleri Mini-PLS NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000 Montaj plakası montajı için Ürüne git Bara sistemleri Mini-PLS Mini-PLS bara adaptörü NH sigortalı yük ayırıcılar için 000 büyüklüğündeki NH sigortalı yük ayırıcılarını Mini-PLS bara sistemlerine bağlamak için. Ürüne git Bara sistemleri Mini-PLS Mini-PLS cihaz adaptörü Piyasada en çok tercih edilen anahtarlama cihazları için. Ürüne git