Panolar

Kompakt panolar

Kompakt tasarıma sahip pano ve kabin çözümleri: AX kompakt panolar, AX plastik panolar ve SE sistem panoları. Orta alan gereksinimi olan kontrol uygulamaları için çok yönlü. Korozyondan korunma özelliği ve IP 66'ya kadar koruma sınıfı sayesinde en yüksek gereksinimleri karşılar. Duvara monte panolar; kolay iç kurulum ve esnek kablo girişi sunar.

Kompakt panolar

Küçük Panolar KX Elektrik Kutusu KX, Çelik Sac

KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.

Kompakt panolar

Elektrik Kutusu KX Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik E-Box KX kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano içine kolay erişim...

Kompakt panolar

Kompakt Panolar AX

System perfection. Yeni AX kompakt pano, maksimum veri kalitesi ve kusursuz mühendisliğin yanı sıra montaj ve iç kurulumda esneklik ve güvenlik sunar.

Kompakt panolar

Plastik panolar AX

İsteğe bağlı gözetleme camlı veya camsız AX plastik panolar dış ortamdaki uygulamalar için uygundur. Panodaki çok sayıda sabitleme pimi; örneğin şasi ve raylarda 25 mm'lik...

Kompakt panolar

Kompakt Panolar AX Paslanmaz çelik

Sağlam paslanmaz çelikten yapılmış panolar, kapsamlı bir sistem genişletmesinin delme işlemi olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiği entegre bir konum...

Kompakt panolar

Duvara monte pano EL

19" sabitleme düzeyli ve tasarım cam kapılı 3 parçalı duvar panosu. Döndürülebilir orta parça sayesinde kurulu bileşenlere önden ve arkadan optimal erişim sağlanır....

Kompakt panolar

VX SE sistem tekli pano

Sağlam pano gövdeli çelik sac tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveden oluşmaktadır. VX SE, VX25 aksesuarları ile...

Kompakt panolar

Kompakt panolar AE Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik kompakt kumanda panosu AE; montaj plakası dahil.