İnçlik yapı Somunlar ve cıvatalar 19" 'lik kata tespit etmek için somunlar ve cıvatalar. Somunlar ve cıvatalar 19"-Fastener, 1 U Temaslı 482,6 mm (19'') için montaj yüzeyi için sabitleme elemanı Ürüne git Somunlar ve cıvatalar Kafes somunlar M5/M6, elektronik rafların, 482,6 mm (19") eklentilerinin ve kör plakaların tespit edilmesi için, 482,6 mm (19"). Ürüne git Somunlar ve cıvatalar Alyan cıvatalar Torkların uygun aktarımı, daha uzun takım kullanım süresi ve cıvata bağlantılarının sıkılması ve çözülmesinde daha fazla güvenlik ve güvenilirlik için. Ürüne git Somunlar ve cıvatalar Sabitleme vidaları Elektronik bileşen rafları için Ürüne git Somunlar ve cıvatalar Geçmeli rakor, 19" Ön tarafta dört köşeli tespitleme deliğine takılan ve ardından tespit cıvatası ile sağlamlaştırılan bir açılır somundan oluşmaktadır. Ürüne git Somunlar ve cıvatalar Vidalı yay somun T-slot montaj dikmesi için T oluklu profil için M6 x 10 mm Ürüne git