- Ürün numarası:
- SE 5834.600
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm - Yüzey
- Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
Arka panel, sökülebilir
Kilit: 3 mm double-bit
2 montaj rayı 18 x 39 mm
Arka panel, tek parçalı - Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm - Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 1.896 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1, 2, 3, 3R, 12
- IK kodu
- IK10
- Kapı adeti
- 1
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 142 kg
- EAN
- 4028177959224
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
VX SE sistem tekli pano
Ürün numarası: SE 5834.600
Sağlam pano gövdeli çelik sac tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveden oluşmaktadır. VX25 modüler pano sistemi ile tam uyumlu. Yan panellerin montajı gerekmediğinden ve büyük pano genişliklerinin küçük modüler kombinasyonların yerini aldığından verimlilik artar.