Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2019
Ürünün yerine geçecek ürün:
2410121
- Ürün numarası:
- HD 2410.120
- Dizayn
- EMC
- Fayda
- Düz ve kapalı yüzeyi sayesinde mikro organizmaların zarar vermesini engeller.
- Geleneksel rakorlara göre kolay ve dolayısıyla ucuz temizlik.
- Uygulamalar
- Gıda ürünleri ve içkilerin üretimi ve ambalajlanması
- temiz oda teknolojisi (örn. ilaç endüstrisi)
- Biyo teknoloji
- Kimya endüstrisi
- Malzeme
- Somun: Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
Conta: FDA 21 CFR 177.2600 uyumlu - Ölçüler
- Dişler: M20 x 1,5
- Kablo Ø için
- 6 ‐ 12 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...100 °C
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 68 (5 bar, 30 dak)
- Paketteki adet
- 5 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,33 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177552159
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
- HD Kablo rakoru, 1.4305, M20x1,5, Ø 6-12 mm, EMC
- Deklerasyonlar
- Üreticinin bildirimi
- Dokümantasyonlar
- Info sheet