Dış mekan kurulumuna uygundur:
- Vandalizme dayanıklı gövde
- Soğutma cihazının arkasında e + kontrolör
- UL 1332'ye uygun dış mekan boyalı alüminyum gövde
- 30 °C ile +60 °C arası sıcaklık aralığı
Blue e+ teknolojisinin tüm avantajları:
- Verimli: Hız kontrollü bileşenler ve ısıtma borusu teknolojisi sayesinde ortalama %75 enerji tasarrufu
- Esnek: Eşsiz çoklu gerilim özelliği sayesinde dünya çapında kullanım
- Güvenli: Bileşen dostu soğutma sayesinde kontrol panosu ve soğutma cihazındaki tüm bileşenlerin daha uzun hizmet ömrü
- Kolay: Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler aracılığıyla sezgisel kullanım
Dış mekan panolarıyla uyumlu:
- Ek, kısmi kurulum ve tam kurulum için dış mekan gövdelerine genel bağlantı için sızdırmazlık çerçevesi
- Çift panelli ve tek panelli gövdeler için
- Kapıdaki soğutma cihazı için ön tanımlı kesimli Toptec gövde
Akıllı ağ iletişimi:
IoT arayüzü ile bağlantılı olarak Blue e+ soğutma cihazları ağa bağlanabilir ve dijitalleştirilebilir
- Sıcaklık değerlerinin sürekli izlenmesi
- Durma süresi maliyetlerini ve sonraki zararları önlenmesi
- Soğutma ünitesindeki arızaların otomatik bildirimi
- Varlık yönetimi: Soğutma cihazlarının yerelleştirilmesi ve organizasyonu
- Uzaktan Erişim: Cihaz parametreleri uzaktan yapılandırılabilir
Dünya çapında kullanım ve optimum koruma:
- Uluslararası ruhsatlar (cULus Listed, cULus FTTA, CE ve EAC)
- Koruma sınıfı UL Tip 3R / 4/12 ve IP56