Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
1577000
- Ürün numarası:
- EB 1577.500
- Malzeme
- Kutu ve kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli kapı ve pano
180°-menteşe
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Montaj plakası - Protection category NEMA
- NEMA 4
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 400 mm
Derinlik: 155 mm - Montaj plakası (G x Y)
- 275 mm x 385 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,38 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 1,25 mm
- Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 2 mm
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit - Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 7,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177251809
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- EB E-Box GYD:300x400x155mm