Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
1612000
- Ürün numarası:
- BG 1609.510
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac
Gözetleme camı: Polikarbonat, 4 mm - Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapılı pano
Kapıda gözetleme penceresi - Protection category NEMA
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 120 mm - Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,38 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 1,25 mm
- Kapı menteşesi konumu
- alt
- Taşıyıcı ray sayısı
- 1
- Cut-outs (quantity x diameter)
- 48
- Kilit
- Kilit modeli: Plastik soketler dahil hızlı kilit
Kilit sayısı: 2 - Kablo girişi (adet x Ø)
- 48 x M20
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 5,74 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177251854
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- BG Bus kutu GYD:500x300x120mm, PG