Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Haz 2024
Please note the deviating dimensions and design of the new article:
1585000
BUS kutular BG Paslanmaz çelik
Ürün numarası: BG 1584.010
Veriyolu panosu, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelik malzemden, 180°'lik menteşe dahil. Koruma sınıfı IP 66.
- Ürün numarası:
- BG 1584.010
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta
180° menteşe: Çinko pres döküm - Yüzey
- Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 240
180° menteşe: Krom kaplama - Teslimat kapsamı
- Kapaklı pano
180° menteşe (2 parça)
Taşıyıcı ray TH 35/7,5
Plastik soketler dahil hızlı kilit - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 80 mm - Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,5 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 1,25 mm
- Design support rails
- Saplamalar üzerinde sabitlenmiş
- Kapı menteşesi konumu
- sağ/sol
- Taşıyıcı ray sayısı
- 1
- Kilit
- Kilit modeli: Plastik soketler dahil hızlı kilit
Kilit sayısı: 2 - Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177010970
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- BG Bus kutu, 1.4301, GYD:300x300x80mm