- Ürün numarası:
- KX 1501.000
- Ürün açıklaması
- Kablo giriş plakasız KX küçük pano ve KX terminal kutusu, yüksek koruma sınıfını korurken esnek iç montaj olanağı sağlar.
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapak: Çelik sac, çepeçevre köpük PU conta
- Yüzey
- Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapaklı pano
Mini cam lock
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 150 mm
Derinlik: 120 mm
- Malzeme kalınlığı, kapak
- 1,25 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,25 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,32 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84879090
- EAN
- 4028177816152
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
KX terminal kutusu, GYD: 300x150x120 mm, çelik sac, montaj plakasız, kapaklı, kablo giriş plakasız