Küçük Panolar KX Elektrik Kutusu KX, Çelik Sac

Ürün numarası: KX 1554.000

KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.

Ürün numarası:
KX 1554.000
Ürün açıklaması
KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapılı pano
Montaj plakası
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
180°-menteşe
Protection category NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Type 1, 3R, 4, 12
IK kodu
IK08
Ölçüler
Genişlik: 200 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 120 mm
Montaj plakası (G x Y)
175 mm x 285 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2 mm
Kilit
Kilit sayısı: 1
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
3,63 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177816565
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
KX E-Box, GYD: 200x300x120 mm, çelik sac, montaj plakalı, kapılı
Onaylar
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar