Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
1130000
- Ürün numarası:
- AE 1130.500
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta - Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli kapılı ve tam kapalı pano yapısı
Pano tabanında kablo giriş plakaları
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit - NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 760 mm
Derinlik: 300 mm - Malzeme kalınlığı, kapı
- 2 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,5 mm
- Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 3 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 944 mm x 730 mm
- Kapı adeti
- 2
- Kilit sayısı
- 2
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit - Flanş plakası
- Boy: 4
Sayı: 2 - Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 56 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177252417
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- AE Kompakt pano, GYD:1000x760x300mm