Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Haz 2024
Ürünün yerine geçecek ürün:
1013000
- Ürün numarası:
- AE 1013.600
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik
Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) - Yüzey
- Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı - Teslimat kapsamı
- Kapılı pano
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit - NEMA koruma sınıfı
- NEMA 4X
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 500 mm
Derinlik: 300 mm - Montaj plakası (G x Y)
- 449 mm x 470 mm
- Kapı adeti
- 1
- Kilit sayısı
- 2
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Material lock: Çinko pres döküm, nikel kaplı - Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 18,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177244306
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- AE Kompakt pano, 1.4301, GYD:500x500x300mm