Ürünün kaldırılacağı tarih: 30 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
1454000
Plastik panolar KS
Ürün numarası: KS 1454.500
Cam elyaf takviyeli, doymamış polyesterden kapıya sahip montaj plakalı duvar panosu. Tercihe göre gözetleme kapılı veya kapısız. Koruma sınıfı IP 56 veya IP 66. Panoda birden fazla montaj katı sayesinde kademesiz montaj plakası derinlik ayarı. Kapıdaki presli sabitleme sayesinde esnek kapı iç yapısı. Cam elyaf takviyeli plastik sayesinde yüksek stabilite.
- Ürün numarası:
- KS 1454.500
- Dizayn
- Gözetleme pencereli
- Malzeme
- Pano ve kapı: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester
Kapı: Çevresi köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Gözetleme penceresi: Saydam akrilik cam, 3,0 mm çevresi lastik sıkıştırma profili ile - Yüzey
- Pano ve kapı: Ek işlem uygulanmamış, boyalı plastik
Montaj plakası: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli kapı ve pano, çevresi kapalı, 3 mm double-bit kilit
Montaj plakası
Entegre yağmur koruma çıtası olarak kapı üst ve alt kenarında çift kat izolasyon
Kademesiz montaj plakası derinlik ayarı için yana preslenen C profiller
Kapıda gözetleme penceresi - NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 56
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 500 mm
Derinlik: 300 mm - Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 2,5 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 417 mm x 450 mm
- Kapı adeti
- 1
- Kapı dayanağı değiştirilebilir
- Evet
- Kilit sayısı
- 2
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit - With viewing window
- Evet
- Bilgi
- UV-ışınlarına (güneş ışığı) rüzgar ve yağmur ile birlikte uzun süre maruz kalınması yüzeylere görünür derecede zarar verebilir. Bu durum hiçbir şekilde içeride kurulu ekipmanların korumasını etkilemez. Panolar UV-ışınlarından korunamıyorsa önerimiz, bunların PUR-boya ile boyanmasıdır. İzin verilen ortam sıcaklığı -30 °C...+75 °C.
- Ana malzeme
- Plastik
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 13,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94037000
- EAN
- 4028177526730
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- KS Plastik pano, şeffaf kapı, GYD:500x500x300mm