- Ürün numarası:
- SE 5825.600
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm - Yüzey
- Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
Arka panel, sökülebilir
Kilit: 3 mm double-bit
2 montaj rayı 18 x 39 mm
Arka panel, tek parçalı - Ölçüler
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 300 mm - Montaj plakası (G x Y)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1, 2, 3, 3R, 12
- IK kodu
- IK10
- Kapı adeti
- 2
- Kilit
- Kilit sayısı: 2
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 185 kg
- EAN
- 4028177959293
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
- VX SE free-standing enclosure system, WHD: 1200x2000x300 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front
VX SE sistem tekli pano
Ürün numarası: SE 5825.600
Sağlam pano gövdeli çelik sac tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveden oluşmaktadır. VX25 modüler pano sistemi ile tam uyumlu. Yan panellerin montajı gerekmediğinden ve büyük pano genişliklerinin küçük modüler kombinasyonların yerini aldığından verimlilik artar.