SE 8 sistem tekli pano

Ürün numarası: SE 5841.500

Bağımsız sağlam pano gövdesi, entegre iki montaj katı, vidalı arka panel ve kapı ile birlikte çelik saç pano. Çatı ve yan taraflar profilli çerçeveden tek parça / yekpare. TS 8 iç yapısı için tam uyumlu, bu sayede TS 8 ürün ailesine tam entegre edilebilir. Pano genişlikleri 600 ila 1800 mm. Profilli yan paneller sayesinde daha kısa montaj süresi.

Yükseklik ayar ayakları VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için

Taşıma halkaları VX, TS, VX SE için

TS montaj rayı 23 x 73 mm

Kablo giriş plakaları TS, SE ve PC panolarına montaj için

Kablo girişi için profil, arkada TS, TP için

Kablo tutucu ray TS, PC, TP üniversal konsol, TS baza için L tipi profili

C profil rayları 30/15 VX, TS, VX SE için EN 60 715 uyarınca

TS montaj rayı 18 x 38 mm

Kaçış yolları için kapı tutucusu

Ürün numarası:
SE 5841.500
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano, kapı ve arka duvar: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kapı(lar)
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
Arka panel, sökülebilir
Kilit: 3 mm double-bit
2 TS montaj rayı 18 x 38 mm
Arka panel, tek parçalı
Ölçüler
Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)
1.099 mm x 1.696 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK kodu
IK10
Kapı adeti
2
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
175 kg
EAN
4028177666498
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
SE Pano GYD:1200x1800x400mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK