- Ürün numarası:
- KX 1575.000
- Ürün açıklaması
- KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapılı pano
Montaj plakası
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
180°-menteşe
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 3R, 4, 12
- IK kodu
- IK08
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 155 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 275 mm x 285 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,25 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 1,25 mm
- Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 2 mm
- Kilit
- Kilit sayısı: 1
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 5,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177816619
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
KX E-Box, GYD: 300x300x155 mm, çelik sac, montaj plakalı, kapılı