FlatBox

Ürün numarası: DK 7507.010

Flat-Pack ambalajında pano. Optimum erişilebilirlik ve duvar veya bazalı pano olarak kullanım esnekliği.

Topraklama rayı VX, VX SE, VX IT için

Termostat Kumanda paneli iç sıcaklık regülatörü

Yükseklik ayar ayakları FlatBox için M10 x 20 mm

Düzenleme panosu çelik askılı

Fan alanları için kapama plakaları FlatBox için

Inch birimli profil rayları FlatBox için

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Ürün numarası:
DK 7507.010
Dizayn
19" montaj dikmeli
Ürün açıklaması
Duvara montaj veya bağımsız kabin olarak esnek bir şekilde kullanılabilir.
Fayda
Aletsiz hızlı montaj
Açık 19" çerçevede sistem donatımı
Malzeme
Çelik sac
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Flat-Pack ambalajında pano
1 duvar kısmı
2 temel destek kirişi
Fırçalı kablo girişli 2 Tavan/taban plakası
2 yan panel, kilitlenebilir
1 cam kapı, kilitlenebilir, emniyet kilidi 3524 E, kapı menteşesi seçilebilir
Aletsiz hızlı montaj bağlantı elemanları
Bütün pano parçalarını sisteme uygun bir şekilde topraklamak için topraklama seti
19" montaj dikmeli
Yükseklik birimleri
9 U
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 492 mm
Derinlik: 400 mm
Bileşenler için montaj yüksekliği
9 U
Taşıma kapasitesi
maks. 450 N
Bilgi
Maks. montaj derinliği: Derinlik - arka duvara kadar 58 mm
İki adet 19" montaj dikmesi arasındaki maks. montaj mesafesi: Derinlik - 104 mm
Kapı açılma açısı maksimum 210°’dir
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
20,878 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177551404
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Ürün açıklaması
DK Flatbox, GYD:600x9Ux600mm, montaj dikmeli
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi