FlatBox

Ürün numarası: DK 7507.200

Flat-Pack ambalajında pano. Optimum erişilebilirlik ve duvar veya bazalı pano olarak kullanım esnekliği.

Topraklama rayı VX, VX SE, VX IT için

Termostat Kumanda paneli iç sıcaklık regülatörü

Düzenleme panosu çelik askılı

Inch birimli profil rayları FlatBox için

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Yükseklik ayar ayakları FlatBox için M10 x 20 mm

Fan alanları için kapama plakaları FlatBox için

Cihaz tabanı, çekilebilir VX IT, TS IT, TE, TX CableNet için

Ürün numarası:
DK 7507.200
Dizayn
19" montaj çerçeveli
Ürün açıklaması
Duvara montaj veya bağımsız kabin olarak esnek bir şekilde kullanılabilir.
Fayda
Aletsiz hızlı montaj
Açık 19" çerçevede sistem donatımı
Malzeme
Çelik sac
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Flat-Pack ambalajında pano
1 duvar kısmı
2 temel destek kirişi
Fırçalı kablo girişli 2 Tavan/taban plakası
2 yan panel, kilitlenebilir
1 cam kapı, kilitlenebilir, emniyet kilidi 3524 E, kapı menteşesi seçilebilir
Aletsiz hızlı montaj bağlantı elemanları
Bütün pano parçalarını sisteme uygun bir şekilde topraklamak için topraklama seti
19" montaj çerçeveli
Yükseklik birimleri
15 U
Ölçüler
Genişlik: 700 mm
Yükseklik: 758 mm
Derinlik: 700 mm
Bileşenler için montaj yüksekliği
15 U
Taşıma kapasitesi
maks. 750 N
Bilgi
Maks. montaj derinliği: Derinlik - arka duvara kadar 58 mm
İki adet 19" montaj dikmesi arasındaki maks. montaj mesafesi: Derinlik - 104 mm
Kapı açılma açısı maksimum 210°’dir
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
42 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177551466
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Ürün açıklaması
DK Flatbox, GYD:700x15Ux700mm
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi