Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2016
Ürünün yerine geçecek ürün:
7888410
- Ürün numarası:
- TE 7000.410
- Fayda
- Çerçevesiz
- En uygun erişebilirlik
- Demontedir ve kolay kurulur
- Malzeme
- Çelik sac
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 4 mm - Yüzey
- Montaj çerçevesi: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Toz boyalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kendinden destekli 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, derinliği değiştirilebilir
Ön gözetleme camı, 130° menteşe, tutamak yuvası ve güvenlik kilidi 3524 E dahil
Arka çelik sac kapı, 130° menteşe ve 3524 E güvenlik kilidi dahil
Yan paneller, kilitlenebilir, güvenlik kilidi 3524 E dahil
Azami boşluklu taban çerçevesi (isteğe bağlı olarak modül saclarıyla donatmak için)
Çatı sacı, kablo girişi için çıta şeridi ve isteğe bağlı fan için kapalı başlangıç noktası dahil.
Tesviye ayakları, M10 (birlikte verilmiştir)
Mesafe cıvatası, 20 mm, çatı sacını kaldırmak için (birlikte teslim edilir) - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 800 mm - Yükseklik birimleri
- 11 U
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 495 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 49,5 kg
- EAN
- 4028177460546
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
- TE Network enclosure TE 7000, WHD:: 600x600x800 mm, With glazed door
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz