- Ürün numarası:
- TE 7000.892
- Fayda
- Çerçevesiz
- En uygun erişebilirlik
- Demontedir ve kolay kurulur
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Montaj çerçevesi: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Toz boyalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 482,6 mm (19") montaj çerçevesi ile kendinden destekli çerçeve iskelesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir
Havalandırmalı çelik sac kapı (delik sac kısmında boş alan > %67), önde tutamak yuvalı, 130° menteşeli, güvenlik kilidi 3524 E
Havalandırmalı çelik sac kapı (delik sac kısmında boş alan > %67), arkada 130° menteşeli, güvenlik kilidi 3524 E
Birleştirme seti
Tesviye ayakları, M10 (birlikte verilmiştir)
Çatı sacı, kablo girişi için çıta şeridi ve isteğe bağlı aktif fan ünitesi donanımı sahil.
İsteğe bağlı olarak modül saclarıyla donatmak için kapalı, pasif havalandırmalı veya kablo girişli azami boşluklu taban çerçevesi - Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm - Yükseklik birimleri
- 42 U
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 745 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 96 kg
- EAN
- 4028177471771
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x1000 mm, Vented, without side panels