Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Eki 2021
Ürünün yerine geçecek ürün:
5381830
- Ürün numarası:
- TS 3313.120
- Ürün açıklaması
- Kabloların döşenmesi, sabitlenmesi ve muhafaza edilmesi için veya eşit olmayan Liquid Cooling Package (LCP) kurulumlarında boş pano olarak.
- Fayda
- Kablo fazlalıklarının optimal yerleştirilmesi ve yapılı kablo yönetimi
- Uygulamalar
- Tam donatılı ağ ve sunucu rackları arasında kablo manevra panosu olarak
- İki kabin sırasında LSP sayısının tek olması halinde soğuk/sıcak koridorlarında simetrik dengeleme için boş kutu olarak
- LSP kurulumlarının sonradan donatımı için yer tutucu olarak
- Malzeme
- Çelik sac
Alüminyum - Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı - Renk
- Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005 - Teslimat kapsamı
- Ön ve arka kapılı pano çatısı
Alüminyum kapı, ön, siyah dizaynlı kapama paneli ile kapatılmış, 180° menteşe
Çelik sac kapı arka, kapalı, 180° menteşe
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Fırçalı kablo girişli 2 Tavan/taban plakası
3 TS sistem çerçevesi solda ve sağda monta edilmiştir
Modüler genişleme contası - Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm - Bilgi
- Bir kabin sırasının başlangıcı/bitişinde kurulum için bir yan duvar gereklidir
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 100 kg
- EAN
- 4028177708020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
- TS Kablo düzenleyici pano, GYD: 300x2000x1200 mm
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz