- Ürün numarası:
- HD 4000.240
- Dizayn
- taban sabitlemesi yok
- Fayda
- Tamamen kapalı ve sürekli izolasyonlu dişler sayesinde temizleme sürelerinin en aza indirilmesi
- Esnek ayak plakası ile 10°'lik bir açıya kadar taban eğimleri eşitlemesi
- Geniş dengeleme alanı sayesinde taban eğimli olduğunda da sıralamalar mümkündür
- 3-A Sıhhi Standartlarına göre sertifikalandırma
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemeleri ve contalar dahil
- Taşıma kapasitesi
- Tesviye ayağı başına maks. 7000 N statik
- Ölçüler
- Dişler: M12
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Kompakt panolar HD
VX
VX SE
TS - Tesviye aralığı
- 122 ‐ 175 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177707641
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Ürün açıklaması
- HD Yükseltme ayakları, 122-175 mm, 1.4301, 4'lü pk
Yükseklik ayar ayakları HD
Ürün numarası: HD 4000.240
Üzeri kapalı ve kalıcı olarak sızdırmaz hale getirilmiş vida dişi sayesinde temizlik sürelerini asgari seviyeye düşürmek ve zemindeki yükseklik farklarını esnek ayak plakaları sayesinde 10° 'lik bir açıya kadar dengeleyebilmek için yükseklik ayar ayakları HD.