- Ürün numarası:
- HD 4000.072
- Ürün açıklaması
- Su gider deliği dahil yaygın kullanılan klavyelerin yerleştirilmesi için.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Teslimat kapsamı
- Baralar için kontak dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 573 mm
Derinlik: 250 mm - Yerleştirme yüzeyi
- Genişlik: 570 mm
Derinlik: 190 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177709713
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm