- Ürün numarası:
- HD 4000.080
- Ürün açıklaması
- Switchlerin veya ekranların korunması için.
- Fayda
- Geniş gözetleme paneli
- Gözetleme penceresi ile çerçeve arasında boşluksuz geçiş
- Harici menteşe
- Anahtarsız kolay açma için T kapı kollu
- Malzeme
- Çerçeve: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Gözetleme camı: Polikarbonat
- Teslimat kapsamı
- 2 adet menteşe dahil
T Kapı kolu
Montaj malzemeleri dahil
- Görünen yüzey
- Gözetleme penceresi genişliği: 410 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 320 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 518 mm
Yükseklik: 436 mm
Derinlik: 23 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Kompakt panolar HD
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Montaj seçenekleri
- Düz alanlara montaj için
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,94 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Ürün açıklaması
-
HD Gözetleme penceresi, açma/kapama kollu, GxY: 518x436 mm, paslanmaz çelik, 1.4301