- Ürün numarası:
- HD 4000.685
- Malzeme
- Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Montaj plakası: Çelik sac
- Yüzey
- Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
- Teslimat kapsamı
- Kaynaklı arka panel taban sacına sahip çevrilebilir çerçeve
Preslenmiş contalı kapı
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Montaj plakası
- Opsiyonlar
- Tesviyeli HS alt çerçevesi
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 500 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 499 mm x 1.696 mm
- Kapı açılma açısı
- 125°
- IK kodu
- IK08
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 3R, 4X, 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 89 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177693586
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101