Hijyenik dizayn Kumanda paneli HD

Ürün numarası: HD 4000.062

Ekranlar, bilgisayarlar ve ekranlı başka bileşenler kumanda panosunda hijyene uygun ve güvenle korunur. 30°'lik tavan eğimi üzerine eşya konulmasını engeller ve sıvıların hızla akıp gitmesini sağlar.

Ürün numarası:
HD 4000.062
Dizayn
Çatı eğimi 30° öne doğru
Fayda
Çatı eğimi 30° öne doğru
24" ekrana kadar yüksekliği ayarlanabilir montaj platini
Masa üstü TFT ekran için tutucu, 24" ekrana kadar yükseklik ayarlı
Malzeme
Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Gözetleme penceresi: Polikarbonat
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Gözetleme camı: Polikarbonat
Yüzey
Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı
Her yandan kapalı pano
Gözetleme pencereli ve geçme contalı kapı
Kapı menteşesi sağ
VESA 75/100 yuvalı TFT masası için konsol
Opsiyonlar
gözetleme camsız
Monta platini yerine montaj plakası
Gözetleme camı yerine dokunmatik panel çıkıntısı
Klavye desteği HD
Ölçüler
Genişlik: 810 mm
Yükseklik, ön: 692 mm
Yükseklik arka: 848 mm
Derinlik: 266 mm
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 535 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 325 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,5 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
2 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK kodu
IK08
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
33,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177709539
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Dokümantasyonlar
White Paper
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu