- Ürün numarası:
- SK 3214.700
- Ürün açıklaması
- Yiyecek ve içecek endüstrisinin hijyenik açıdan hassas üretim alanları için hava/su ısı eşanjörü – Rittal Hygienic Design programı için optimal tamamlama. Temizlik dostu tasarımı kirlenme riskini azaltır ve gıda güvenliği sağlar.
- Fayda
- Temizlik dostu ve hijyene uygun tasarım
- 30° tavan eğimi sayesinde nesnelerin konulması engellenir ve sıvılar hızlı bir şekilde akar
- Çepeçevre dışta kalan, değiştirilebilir silikon conta pano ile hava/su ısı eşanjörü arasında kirlilik oluşumunu önler.
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Kutu: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400, pürüz derinliği < 0,8 µm
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu
Delik şablonu
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi - Toplam soğutma gücü
- 200 l/h'de L 35 W 10: 0,6 kW
400 l/h'de L 35 W 10: 0,65 kW - Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 33 W
60 Hz'de: 34 W - Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,16 A
60 Hz'de: 0,14 A - İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Su (özellikler için internete bakınız)
- Su giriş sıcaklığı
- 1 °C...30 °C
- Su bağlantıları
- G ⅜" harici diş
- Sıcaklık kontrolü
- Termostatik kontrollü manyetik valf
- Sıcaklık denetimi
- Cihaz içi termostat, değiştirme kontaklı, devre gücü 16 A, ayar aralığı +20 °C ... +60 °C (fabrika çıkışlı ayar +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 1 °C...70 °C
- Bilgi
- IEC 60 529 uyarınca koruma tipi IP 66/69 elde etmek için sızıntı havasının kondens tahliye ağzından içeri girmesi tümüyle engellenmelidir.
- Ölçüler
- Genişlik: 220 mm
Yükseklik: 526 mm
Derinlik: 100 mm - Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
- Ayar aralığı
- 20 °C...60 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84195080
- EAN
- 4028177806399
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
- SK Isı değiştirici, Hava/su, duvar monteli, 600/650W, 230V, HD versiyon
Hava/su ısı eşanjörü duvar montajı HD
Ürün numarası: SK 3214.700
Yiyecek ve içecek endüstrisinin hijyenik açıdan hassas üretim alanları için hava/su ısı eşanjörü – Rittal Hygienic Design programı için optimal tamamlama. Temizlik dostu tasarımı konstrüksiyon riskini azaltır ve gıda güvenliği sağlar.