- Ürün numarası:
- HD 4000.064
- Dizayn
- Pano eğimi öne doğru 3°
- Fayda
- Yazıcıların, üretimde hijyenik ve güvenli kurulumu için
- Komple bilgisayar panosu kurmak için kumanda paneli HD ile kombine edilebilir
- Cihaz tabanı ör. etiket değişimi için yazıcıya hızlı erişim amacıyla çıkartılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir
- Malzeme
- Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Cihaz tabanı: Çelik sac, boyalı
- Yüzey
- Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
- Teslimat kapsamı
- Her yandan kapalı pano
Preslenmiş contalı kapı
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Cihaz tabanı
- Opsiyonlar
- Yan raylar olmadan
Cihaz tabanı yok
Montaj plakası ile
Tesviyeli HS alt çerçevesi
- Ölçüler
- Genişlik: 810 mm
Yükseklik, ön: 863 mm
Yükseklik arka: 888 mm
Derinlik: 496 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,5 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 2 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 54,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101