- Ürün numarası:
- CS 9791.025
- Ürün açıklaması
- Duvara veya direğe montaj için dış ortam panosu. Pano içinde pano konsepti
- Malzeme
- Pano ve montaj plakası: Alüminyum, AlMg3
Kapı iç kasası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Pano: Toz kaplama, UV dirençli saf polyester
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ön yapılandırmalı, çift duvarlı dış ortam panosu
Montaj plakası, flanş plakası ve güvenlik kilidi içeren iç pano
Kabin iç termostatı veya higrostat için montaj dirseği
Tasarım başlıklı ve 3524 E emniyet kilitli dış ortam panosu
Arka cephede 2 C - profil rayı
- Ölçüler
- Genişlik: 420 mm
Yükseklik: 560 mm
Derinlik: 210 mm
- Net ölçüler
- Net genişlik: 330 mm
Net yükseklik: 420 mm
Net derinlik: 145 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 320 mm x 410 mm
- Pano iç ölçüsü
- Genişlik: 350 mm
Yükseklik: 440 mm
Derinlik: 170 mm
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 1
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Bilgi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 9,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177193703
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
CS Wall-mounted enclosure, WHD: 420x560x210 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept