- Ürün numarası:
- CS 9791.045
- Ürün açıklaması
- Duvara veya direğe montaj için dış ortam panosu. Pano içinde pano konsepti
- Malzeme
- Pano ve montaj plakası: Alüminyum, AlMg3
Kapı iç kasası: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Pano: Toz kaplama, UV dirençli saf polyester
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ön yapılandırmalı, çift duvarlı dış ortam panosu
Montaj plakası, flanş plakası ve güvenlik kilidi içeren iç pano
Kabin iç termostatı veya higrostat için montaj dirseği
Tasarım başlıklı ve 3524 E emniyet kilitli dış ortam panosu
Arka cephede 2 C - profil rayı
2 emniyet kilidi
- Ölçüler
- Genişlik: 630 mm
Yükseklik: 780 mm
Derinlik: 380 mm
- Net ölçüler
- Net genişlik: 560 mm
Net yükseklik: 560 mm
Net derinlik: 308 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 550 mm x 550 mm
- Pano iç ölçüsü
- Genişlik: 580 mm
Yükseklik: 580 mm
Derinlik: 333 mm
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Bilgi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 21 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177193727
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
CS Wall-mounted enclosure, WHD: 630x780x380 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept