- Ürün numarası:
- CS 9783.610
- Ürün açıklaması
- Dış ortam panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan dışarı taşacak şekilde yağmur tavanlı.
- Malzeme
- Alüminyum AlMg3
- Yüzey
- Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple önceden monte edilmiş tek duvarlı dış ortam panosu
Taban saclı temel pano, üç parçalı
Çatıda, tabanda, önde ve pano derinliğinde 25 mm sistem deliği
Kapı kilitli, döner kapı kollu ve profil yarı silindirli, BJ20027 kilitli ön kapılar
Önde ve arkada vidalanmış kaplamalı taşıma bazası
Yağmur çatısı
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 500 mm
- Ölçüler
- Toplam yükseklik: 1.355 mm
Yağmur çatısı genişliği: 850 mm
Yağmur çatısı yüksekliği: 55 mm
Yağmur çatısı derinliği: 550 mm
Net genişlik: 712 mm
Net yükseklik: 1.112 mm
Net derinlik: 449 mm
Yükseklik, baza: 100 mm
- Kapı adeti
- 1
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 3R
- IK kodu
- IK10
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 49,5 kg
- EAN
- 4028177569171
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
CS New Basic enclosure, WHD: 800x1200x500 mm, aluminum, with 100 mm transport plinth and rain canopy, single door at the front