- Ürün numarası:
- CS 9868.550
- Dizayn
- Dış ortam klima cihazı, bölmeli, 1,5 kW
- Ürün açıklaması
- Dış mekan panosu, 100 mm'lik taşıma bazalı ve her taraftan siperli yağmur tavanlı. Yan paneller, arka panel ve kapı komple dışa doğru çift kattır, TS 8 çerçevesinin tamamı, iç donanım için hazırdır.
- Malzeme
- Pano çerçevesi: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yassı parçalar ve baza kaplamaları: Alüminyum, AlMg3
Yağmur tavanı: Alüminyum
- Yüzey
- Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ön yapılandırmalı, çift duvarlı dış ortam panosu
Çatı ve taban çerçevesinde 25 mm sistem delikli ve 2 sabitleme düzeyli dikey profilli TS 8 çerçeve
Kapı kilitli, döner kol tutamaklı ve profil yarı silindirli, BJ20027 kilitli ön kapı
Sol ve sağ yan paneller
Arka panel
Yağmur çatısı
Vidalanmış kablo giriş plakalı ve önde ve arkada vidalanmış kaplamalı baza
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 800 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- IK kodu
- IK10
- Bilgi
- Bütün paneller iki katlıdır ve topraklanmıştır (iç duvar üzerinde dış duvar)
- CS Toptec, dış mekandaki proje çözümlerinin temelidir. Bunları şu sipariş numaraları altında talep edebilirsiniz: Tekli kurulumlar için: 9774.099, modüler sistem için: 9774.005
- Model No. bilgisi
- Yuvayı kapatmak için klima veya adaptör plakası gereklidir
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 112 kg
- EAN
- 4028177962712
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
CS TopTec kabin GYD: 800x1600x800 mm, 1,5 kW dış ortam klimaları için yuva