- Ürün numarası:
- CS 9751.908
- Dizayn
- MFC 8
- Ürün açıklaması
- 1 kapılı, çift duvarlı alüminyum pano, RC 2 direnç sınıfına sahip dış alan kurulumu için. Kablo düzenleme tabanı/bazası dahil. 19"/ETSI kombinasyon raylarını ve Direct Air Cooling System’i (DAC) barındıracak şekilde hazırlanmıştır.
- Malzeme
- Pano, Tavan, Kapı(lar), Kablo giriş plakası: Alüminyum, AlMg3, 2,0 mm
Montaj plakası: Alüminyum, AlMg3, 3,0 mm
Taşıyıcı raylar: paslanmaz çelik 1.4016 (AISI 430)
- Yüzey
- Toz boyalı
UV dirençli saf polyester
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ön yapılandırmalı, çift duvarlı dış ortam panosu
Direct Air Cooling Systems (DAC) montajı için hazırlanmış havalandırmalı gölgelik
Mekanik durdurucu yardımıyla kapı kilitleme (yakl. 155°)
Döner kollu tutamak ve profil yarı silindir, kilit BJ20027
Her tarafı tahta kaplı kablo düzenleme tabanı/bazası
Flanş plakaları
Kablo giriş plakası
Montaj plakası
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 1.050 mm
Derinlik: 500 mm
- Ölçüler
- Toplam yükseklik: 1.600 mm
Yağmur çatısı yüksekliği: 130 mm
Yükseklik, baza: 400 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 841 mm x 948 mm
- Kapı adeti
- 1
- Kapı açılma açısı
- yakl. 155°
- Kilit
- Kilit modeli: Tek ve çift kilitleme silindirli 3 noktalı kilit sistemi
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: BJ20027
- Flanş plakası
- Boy: 2
Sayı: 2
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 92 kg
- EAN
- 4028177980860
- Ürün açıklaması
-
CS MFG 8 çok işlevli pano, 1 kapılı, çift duvarlı, GYD 1000x1600x500 mm