Ürün kaldırıldığı tarih: 31 May 2024
- Ürün numarası:
- TP 2695.500
- Dizayn
- yüksek ön kapılı
- Product modification
- Evrensel konsol, VX25 modüler pano sistemi serisinin yeni montaj plakasına sahip olacaktır.
- Malzeme
- Pano, kablo giriş plakaları: : Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm - Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası ve taban sacları: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapılı pano
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.300 mm - Montaj plakası (G x Y)
- 499 mm x 1.196 mm
- Depth (top)
- 417,5 mm
- Depth (bottom)
- 500 mm
- IK kodu
- IK08
- Bilgi
- Kısa ön kapılı üniversal konsol için: Koruma sınıfını sağlamak için konsol ön yapısı monte edilmelidir.
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 80 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177031548
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
- TP Pult pano, GYD:600x1300x500mm, ön kapı: uzun