Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2020
- Ürün numarası:
- TP 4757.500
- Ürün açıklaması
- Maks. 500/700 mm genişlikte, bir fare ve klavye için. Kapak açık durumdayken bile yüksek düzeydeki koruma sağlar.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Fişeli kilit dahil
Montaj malzemeleri dahil - Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Montaj talimatı
- sadece montaj plakası olmadan monte edilebilir.
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 15,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
- AP Klavye için çekmekece gözü
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz