Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Mar 2022
Ürünün yerine geçecek ürün:
6900720
- Ürün numarası:
- IW 6900.400
- Dizayn
- Çekmece ön yapısı, tasarım kapı, arka kapı
- Malzeme
- Pano, çekmeceli tekne, tasarım kapı, arka kapı: Çelik sac
- Yüzey
- Pano: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- Pano: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- İçten cıvata bağlantılı yan panelli pano, kablo geçiş plakalı taban sacı ve tesviye ayaklı
Çekmece ön yapısı, tasarım kapı, arka kapı - Depth with drawer section
- 890 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 900 mm
Derinlik: 600 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 73 kg
- EAN
- 4028177290068
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
- IW Alt kısım, çekmeceli, GYD:600x900x600mm
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi