Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Mar 2022
Ürünün yerine geçecek ürün:
6900740
- Ürün numarası:
- IW 6901.100
- Dizayn
- Çalışma tablası, klavye çekmecesi, tasarım kapı, arka kapı
- Malzeme
- Pano, klavye çekmecesi, tasarım kapı, arka kapı: Çelik sac
Çalışma tablası: Sunta (her iki tarafı plastik (kenar bandı) katmanlı) - Yüzey
- Pano: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- Pano, çalışma tablası: RAL 7035
Çalışma tablası kenar şeridi: RAL 7015 - Teslimat kapsamı
- İçten cıvata bağlantılı yan panelli pano, kablo geçiş plakalı taban sacı ve tesviye ayaklı
Çalışma tablası, klavye çekmecesi, tasarım kapı, arka kapı
Çalışma tablası, GxYxD 610 x 38 x 645 mm - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.000 mm
Derinlik: 645 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 91 kg
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
- IW Üst çalışma tablası, GYD:600x1000x600mm
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi