- Ürün numarası:
- IW 6902.100
- Malzeme
- Çalışma tablası: Sunta (her iki tarafı plastik (kenar bandı) katmanlı)
- Renk
- Çalışma tablası kenar şeridi: RAL 7015
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 38 mm
Derinlik: 895 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 24 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177289772
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
- IW Üst çalışma tablası,ttmksz,GYD:1000x38x895mm