- Ürün numarası:
- IW 6902.300
- Malzeme
- Çalışma tablası: Sunta (her iki tarafı plastik (kenar bandı) katmanlı)
- Renk
- Çalışma tablası kenar şeridi: RAL 7015
- Ölçüler
- Genişlik: 610 mm
Yükseklik: 38 mm
Derinlik: 645 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 11,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177289819
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
- IW Panosu içi üst çalışma tablası GYD:610x38x645mm