- Ürün numarası:
- TP 6701.600
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac - Yüzey
- Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten açık
Kol kilitli kapı veya çift kapı (önde 400 mm derinlikte, önde ve arkada 500 mm derinlikte)
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları - Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 625 mm
- Kapı adeti
- 1
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 675 mm
Derinlik: 400 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Bilgi
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 41,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
- TP TopConsole system, pedestal, WHD: 800x675x400 mm, Sheet steel
Kumanda masası alt parçaları
Ürün numarası: TP 6701.600
TP TopPult pano alt parçaları; dört genişlik ve iki derinlik ile tüm TopPult pano çözümünün temelini oluşturur. AX kilit plakası tek tip bir görünüm sağlar ve kolay kablo yönlendirmesi için iki parçalı kablo giriş plakası teslimat kapsamına dahildir.