Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2021
Ürünün yerine geçecek ürün:
6701600
- Ürün numarası:
- TP 6701.500
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm - Yüzey
- Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten açık
Kapı, ön
Montaj plakası
Taban, özel kablo girişi için açık - Montaj plakası (G x Y)
- 699 mm x 625 mm
- Kapı adeti
- 1
- IK kodu
- IK08
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 675 mm
Derinlik: 400 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55, ilgili kablo giriş plakaları seçildiğinde
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 34 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177554085
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
- TP Konsol, alt kısım, GYD:800x675x400mm
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)
- Dokümantasyonlar
- Diğer veriler
- Kılavuz