- Ürün numarası:
- TP 6713.500
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
- Yüzey
- Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano
Arkadan menteşeli kapak, otomatik kilitli 2 kurulum aracı. Kilit açma sol otomatik, sağ manuel
Pano tabanında kablo geçişi için boşluk
- IK kodu
- IK08
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Ölçüler
- Genişlik: 1.600 mm
Yükseklik: 240 mm
Derinlik: 732 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 59 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177554214
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
-
TP TopPult sistemi, 2 parçalı montaj için masa ünitesi, GYD 1600x732 mm, çelik sac