Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2018
Ürünün yerine geçecek ürün:
6900301
- Ürün numarası:
- IW 6900.300
- Dizayn
- Çatı, çalışma plakası montajı veya yüzeylerin altına montaj için hazır
Taban, döküm ayakların montajı veya yüzeylerin üstüne montaj için hazır - Ürün açıklaması
- Standart Tower-PC’ler, G/Y/D ölçülerine kadar: 250 x 530 x 600 mm (maks. 20 kg) herhangi bir tutucu kayış ile kapıya vidalanmış olan tabana güvenli bir şekilde sabitlenebilir. PC'nin arkadaki arayüzlerine kapı açık olduğunda kolayca erişilebilir. Fan ve filtre üniteleri önceden kurulmuş olduğundan, pano hemen kullanıma hazırdır.
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac
Tasarım çubuklar: Alüminyum - Yüzey
- Pano: Toz kaplamalı, dokulu boya
Kapı: toz kaplamalı - Renk
- Pano: RAL 7035
Kapı: RAL 7015
Tasarım çubuklar: RAL 7035 - Teslimat kapsamı
- Her yandan kapalı pano
Kapı menteşesi sağ
İçe vidalanmış tabanlı kapı
Yan cam lock
Fişeli kilit dahil
Opsiyonel priz geçişini monte etmek için iki boşluklu arka duvar
M20 kablo rakoru, pirinç, nikel kaplamalı
Yan panelin sol tarafına monte edilen çıkış filtresi
Yan panelin sol tarafına monte edilen giriş fanı, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Kapı konum sivici, 230 V akım beslemesi için priz, 3 prizli ve aşırı gerilim korumalı grup priz - Ölçüler
- Genişlik: 760 mm
Yükseklik: 760 mm
Derinlik: 300 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54, birlikte teslim edilen priz geçişi ile birlikte
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12, birlikte teslim edilen priz geçişi ile birlikte
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 36 kg
- EAN
- 4028177438712
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
- IW Tower PC kabini
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi