Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2021
Ürünün yerine geçecek ürün:
6746600
Dikili tip kumanda masaları
Ürün numarası: TP 6746.500
Yekpare kumanda masaları TP, dört farklı genişlikte, yüksek koruma sınıfına (IP 55) sahip kullanıma hazır ünite. Kapak plakası ile kapak aletsiz monte edilebilir. TS 8 sistem aksesuarlarına uygundur, ör. baza ve kablo giriş kılıfları.
- Ürün numarası:
- TP 6746.500
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm - Yüzey
- Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı - Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano, arkadan ve yandan kapalı
Ön tek veya çift kapı, kilitleme çubuğu
Montaj plakası
Arkadan menteşeli kapak, otomatik kilitli 2 kurulum aracı. Kilit açma sol otomatik, sağ manuel
Taban, özel kablo girişi için açık - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 973 mm - Montaj plakası (G x Y)
- 530 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Kapı adeti
- 1
- IK kodu
- IK08
- Model No. bilgisi
- 2 kapılı modelde taban açıklığı ikiye ayrılmıştır, 2 ambalaj birimi taban sacı gereklidir.
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 50 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177601192
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
- TP dikili tip kumanda masaları, GYD1: 600x960x400/D2: 500 mm, çelik sac
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)