- Ürün numarası:
- PC 5366.250
- Dizayn
- üst cam kapılı, pano ön yapısı ve cihaz tabanı
- Ürün açıklaması
- Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.
- Malzeme
- Pano, kapı, arka kapı: Çelik sac
Tutamaklar, dekor kaplamalar: Plastik
Kapı kaplamaları: Alüminyum
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
- Renk
- Pano, kapı, dekor kaplamalar, raflar: RAL 7035
Tutamak: RAL 7015
Monitör alanı, kapı orta parçası için: RAL 7015
- Teslimat kapsamı
- Pano, kapı, arka kapı
Kablo giriş plakaları
Gözetleme penceresi, üst
Kumanda masası ön yapısı
Cihaz tabanı
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 636 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Type 1, 12
- Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
- 540 x 40 x 175 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 95,5 kg
- EAN
- 4028177959484
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, desk section, component shelf