Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2021
Ürünün yerine geçecek ürün:
5386050
PC pano sistemi
Ürün numarası: PC 5386.000
Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.
- Ürün numarası:
- PC 5386.000
- Dizayn
- üst cam kapılı, klavye çekmecesi ve cihaz rafı
- Ürün açıklaması
- Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.
- Malzeme
- Pano, kapı, arka kapı: Çelik sac
Tutamaklar, dekor kaplamalar: Plastik
Kapı kaplamaları: Alüminyum
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı - Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj alanı, destek: toz boyalı - Renk
- Pano, kapı, dekor kaplamalar, raflar: RAL 7035
Tutamak: RAL 9006 benzeri
Monitör alanı, kapı orta parçası için: RAL 7015 - Teslimat kapsamı
- Pano, kapı, arka kapı
Gözetleme penceresi, üst
Klavye çekmecesi
Cihaz tabanı - Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 636 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
- 480 x 70 x 260 mm
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 117,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177701014
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
- PC Pano GYD:800x1600x636mm,camlı, klavye çekmeceli