Kumanda panoları/ Taşıyıcı kol sistemleri/ Ayak sistemleri

Kumanda paneli

Alüminyum ve çelik sac kumanda panoları; ergonomi ve montaj verimliliği ile ilgili en yüksek talepleri karşılar. Böylece tasarım ve fonksiyonun mükemmel bir etkileşimi ortaya çıkar. Rittal taşıyıcı kol sistemleri ve ayakları ile kombine edilebilir. Konfigüratörler zaman tasarrufu sağlayan planlamayı mümkün kılar. Stoktan temin edilebilir.

Kumanda paneli

Komfort-Panel

Alüminyum pano, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Yüksek stabilitede düşük ağırlık. IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP 65.

Kumanda paneli

Optipanel

Alüminyum pano, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Küçük paneller ve kumanda çözümleri için. Son derece yalın tasarım, eklentilerin...

Kumanda paneli

Kompakt-Panel

Alüminyum profilden zarif tasarımlı kumanda panosu. Küçük kumanda panelleri için ideal. Çok yönlü iç donatım

Kumanda paneli

Tutamaklı kumanda panosu AX

AX temelinde tutamak çubuklu kumanda panosu, çelik sac, CP 60/120/180 taşıma kolu sistemlerine uygun Ø 130 mm taşıma kolu kesiti, servis erişimi isteğe bağlı olarak önden veya arkadan,...

Kumanda paneli

Maks. 24” TFT monitörleri için kumanda panosu AX

VESA 75/100 yuvalı, 24" için AX temelli, çelik sac TFT kumanda masası. Piyasada mevcut masaüstü TFT’leri için 16: 9/16: 10 formatlarında 24“e kadar etkili, çekici koruma. Yüksek...