- Ürün numarası:
- CP 6664.100
- Dizayn
- Eğimli parça 10°
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4305 (AISI 303)
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP 66
- DIN EN 60529, 2014-09 uyarınca IP X9
- Rifid y/n
- Evet
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177195066
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
- CP Pano giriş aparatı, 40, 10°, 1.4305
- Deklerasyonlar
- Üreticinin bildirimi